Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Bediengehäuse (oval)

Bediengehäuse (oval)
  • Mengenrabatt

Optimal for retrofitting. Can be mounted after cutting round holes with a Denko hole saw.

[Features]
· Can be mounted after cutting round holes with a Denko hole saw.
· A CD pipe / PF pipe (size 1416) can also be inserted after removing the back / underside knock.

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.07.2021 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBP-N

Teilenummer
SBP-N
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Hinweis

3.02 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Mögliche Wandstärke 2 bis 30 mm

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 62 Höhe H(mm) 108 Tiefe T(mm) 45.1

Sie befinden sich auf der Seite für Bediengehäuse (oval), die Teilenummer ist SBP-N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SBP-N.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support