Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Formgepresstes Schaltergehäuse (für 3)

Formgepresstes Schaltergehäuse (für 3)

[Features]
· With a multi-use knockout that conforms to molding numbers 1 - 3 for 1 piece, and molding numbers 1 - 4 for 2 and 3 pieces.
· Knock-outs are provided on the sides so that wiring next to the wall is possible.
· Line-up of 10 colors matching plastic models.

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.07.2021 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MSB-3G
MSB-3J
MSB-3W
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe

9.30 €

5 Arbeitstage Grau

9.30 €

5 Arbeitstage Beige

10.43 €

5 Arbeitstage Wandweiß

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 166 Höhe H(mm) 120.5 Tiefe T(mm) 38
Repräsentativer Standard PSE Ausführung Für 3 Stück Klopfer Im Lieferumfang enthalten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support