Hochstehende Einheit Zubehörkabelschutzleiste (dünne Ausführungen)

Hochstehende Einheit Zubehörkabelschutzleiste (dünne Ausführungen)

Stand-up unit for use with the cable protector molding (thin model).

[Features]
· The overall height is lower in comparison to conventional types, enabling hand trucks and trolleys to pass through more smoothly.
· Equipped with a base; the cover is simply placed over the lid for the cable protector (not the end).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base and the rack can be nailed on (not the end).
· Adhesive tape is attached to the end so it can simply be adhered to the cable protector molding.
· Knockouts are provided on both sides of the center on the end.
· Each color is arranged according to the cable protector molding (thin model).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPLU-4G
OPLU-4J
OPLU-4LB
OPLU-5G
OPLU-5J
OPLU-5LB
OPLU-7G
OPLU-7J
OPLU-7LB
OPLU-8G
OPLU-8J
OPLU-8LB
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standardgröße Farbe Abmessungen
(mm)

2.79 €

4 Arbeitstage OP4L-TypGrau43,4(B)x9,7(H)x43(L)

2.79 €

4 Arbeitstage OP4L-TypBeige43,4(B)x9,7(H)x43(L)

2.79 €

4 Arbeitstage OP4L-TypHellbraun43,4(B)x9,7(H)x43(L)

3.88 €

4 Arbeitstage OP5L-TypGrau53,4(B)x11,7(H)x50(L)

3.88 €

4 Arbeitstage OP5L-TypBeige53,4(B)x11,7(H)x50(L)

3.88 €

4 Arbeitstage OP5L-TypHellbraun53,4(B)x11,7(H)x50(L)

4.02 €

4 Arbeitstage OP7L-TypGrau73(B)x13,2(H)x70(L)

4.02 €

4 Arbeitstage OP7L-TypBeige73(B)x13,2(H)x70(L)

4.02 €

4 Arbeitstage OP7L-TypHellbraun73(B)x13,2(H)x70(L)

4.57 €

4 Arbeitstage OP8L-TypGrau85(B)x14,2(H)x80(L)

4.57 €

4 Arbeitstage OP8L-TypBeige85(B)x14,2(H)x80(L)

4.57 €

4 Arbeitstage OP8L-TypHellbraun85(B)x14,2(H)x80(L)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung WAGONMORU (dünn) Zubehör Ausführung Beim Start

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support