• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Verbindungsführung für Zierleiste für Wagen S

Verbindungsführung für Zierleiste für Wagen S

Molding joint (compact) used when changing over from cable protector molding to plastic molding.

[Features]
· Very compact. Use when changing over from cable protector molding to plastic molding.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPML-4SG
OPML-4SJ
OPML-4SLB
OPML-4SM
OPML-5SG
OPML-5SJ
OPML-5SLB
OPML-5SM
OPML-7SG
OPML-7SJ
OPML-7SLB
OPML-7SM
OPML-8SG
OPML-8SJ
OPML-8SLB
OPML-8SM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Verwendung/Anwendung Farbe Abmessungen
(mm)

2.29 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP4-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3)Grau50(B)x33(H)x28(L)

2.29 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP4-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3)Beige50(B)x33(H)x28(L)

2.29 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP4-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3)Hellbraun50(B)x33(H)x28(L)

2.29 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP4-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3)Milchweiß50(B)x33(H)x28(L)

3.07 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP5-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3)Grau60(B)x35(H)x30(L)

3.07 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP5-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3)Beige60(B)x35(H)x30(L)

3.07 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP5-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3)Hellbraun60(B)x35(H)x30(L)

3.07 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP5-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3)Milchweiß60(B)x35(H)x30(L)

3.20 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP7-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3, 4)Grau75(B)x45(H)x40(L)

3.20 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP7-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3, 4)Beige75(B)x45(H)x40(L)

3.20 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP7-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3, 4)Hellbraun75(B)x45(H)x40(L)

3.20 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP7-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3, 4)Milchweiß75(B)x45(H)x40(L)

3.48 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP8-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3, 4)Grau85(B)x50(H)x44(L)

3.48 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP8-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3, 4)Beige85(B)x50(H)x44(L)

3.48 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP8-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3, 4)Hellbraun85(B)x50(H)x44(L)

3.48 €

5 Arbeitstage Wagon moru (OP8-Typ)/puramoru∙ E moru (No.1, 2, 3, 4)Milchweiß85(B)x50(H)x44(L)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung MORU-Gelenk S

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support