• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 24/3/2019 bis 0:00 (CET) 25/3/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Zubehörteil für Zierleiste für Wagen

Zubehörteil für Zierleiste für Wagen

Accessories used for wagon guide

[Features]
· Equipped with a base; the cover is simply placed over the lid for the cable protector (not the end with an end taper).
· Easy to position.
· A nail hole is provided in the base and the rack can be nailed on (not the end).
· Each color is arranged according to the cable protector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
OPM-3G
OPM-3J
OPM-3LB
OPM-3M
OPM-4G
OPM-4J
OPM-4LB
OPM-4M
OPM-5G
OPM-5J
OPM-5LB
OPM-5M
OPM-7G
OPM-7J
OPM-7LB
OPM-7M
OPM-8G
OPM-8J
OPM-8LB
OPM-8M
OPM-10G
OPM-10J
OPM-10LB
OPM-10M
OPM-12G
OPM-12J
OPM-12LB
OPM-12M
OPM-16G
OPM-16J
OPM-16LB
OPM-16M
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Standardgröße Farbe Abmessungen
(mm)

1.94 €

5 Arbeitstage OP3-TypGrau33,8(B)x9.9(H)x51.9(L)

1.94 €

5 Arbeitstage OP3-TypBeige33,8(B)x9.9(H)x51.9(L)

1.94 €

5 Arbeitstage OP3-TypHellbraun33,8(B)x9.9(H)x51.9(L)

1.94 €

5 Arbeitstage OP3-TypMilchweiß33,8(B)x9.9(H)x51.9(L)

2.32 €

5 Arbeitstage OP4-TypGrau50,4(B)x12.7(H)x69.2(L)

2.32 €

5 Arbeitstage OP4-TypBeige50,4(B)x12.7(H)x69.2(L)

2.18 €

5 Arbeitstage OP4-TypHellbraun50,4(B)x12.7(H)x69.2(L)

2.18 €

5 Arbeitstage OP4-TypMilchweiß50,4(B)x12.7(H)x69.2(L)

2.94 €

5 Arbeitstage OP5-TypGrau60(B)x13.6(H)x85.5(L)

2.94 €

5 Arbeitstage OP5-TypBeige60(B)x13.6(H)x85.5(L)

2.79 €

5 Arbeitstage OP5-TypHellbraun60(B)x13.6(H)x85.5(L)

2.94 €

5 Arbeitstage OP5-TypMilchweiß60(B)x13.6(H)x85.5(L)

2.93 €

5 Arbeitstage OP7-TypGrau75(B)x15,2(H)x102.5(L)

3.07 €

5 Arbeitstage OP7-TypBeige75(B)x15,2(H)x102.5(L)

2.93 €

5 Arbeitstage OP7-TypHellbraun75(B)x15,2(H)x102.5(L)

2.93 €

5 Arbeitstage OP7-TypMilchweiß75(B)x15,2(H)x102.5(L)

3.35 €

5 Arbeitstage OP8-TypGrau85(B)x17,2(H)x115(L)

3.35 €

5 Arbeitstage OP8-TypBeige85(B)x17,2(H)x115(L)

3.20 €

5 Arbeitstage OP8-TypHellbraun85(B)x17,2(H)x115(L)

3.20 €

5 Arbeitstage OP8-TypMilchweiß85(B)x17,2(H)x115(L)

4.57 €

5 Arbeitstage OP10-TypGrau105,5(B)x22(H)x137,8(L)

4.71 €

5 Arbeitstage OP10-TypBeige105,5(B)x22(H)x137,8(L)

4.57 €

5 Arbeitstage OP10-TypHellbraun105,5(B)x22(H)x137,8(L)

4.57 €

5 Arbeitstage OP10-TypMilchweiß105,5(B)x22(H)x137,8(L)

7.02 €

5 Arbeitstage OP12-TypGrau125(B)x25.7(H)x164(L)

7.02 €

5 Arbeitstage OP12-TypBeige125(B)x25.7(H)x164(L)

7.02 €

5 Arbeitstage OP12-TypHellbraun125(B)x25.7(H)x164(L)

7.02 €

5 Arbeitstage OP12-TypMilchweiß125(B)x25.7(H)x164(L)

10.29 €

5 Arbeitstage OP16-TypGrau167(B)x27.3(H)x216.5(L)

10.29 €

5 Arbeitstage OP16-TypBeige167(B)x27.3(H)x216.5(L)

10.29 €

5 Arbeitstage OP16-TypHellbraun167(B)x27.3(H)x216.5(L)

10.29 €

5 Arbeitstage OP16-TypMilchweiß167(B)x27.3(H)x216.5(L)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Artikelbezeichnung Gebogen

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support