Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Widerstandsfähiges Schaltergehäuse (für tropffeste Platte)

Widerstandsfähiges Schaltergehäuse (für tropffeste Platte)

[Features]
• Full length of box fits perfectly to drip-proof plate.

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.07.2021 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PVR16-1L
PVR16-1LJ
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe

3.49 €

5 Arbeitstage Grau

3.49 €

5 Arbeitstage Beige

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Breite B(mm) 74 Höhe H(mm) 130 Tiefe T(mm) 39
Repräsentativer Standard PSE Kompatibler Rohrdurchmesser VE14, 16 Ausführung Ausgang, 1-direktional
Ausführung Für Tropfschutzplatte

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support