Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Auf Grund eines temporären Systemfehlers, sind die angezeigten Tracking Informationen zu Ihren Bestellungen fehlerhaft. Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung und für den Versand in EU-Länder, über das TNT/FedEx Tracking. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 17/1/2021 bis 0:00 (CET) 18/1/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

AC-Ventilator, Serie MB

AC-Ventilator, Serie MB
  • Mengenrabatt

[Features]
· This AC-powered blower is optimal for localized cooling due to its ability to produce a strong local wind.
· Can also be used for cooling equipment through which air does not easily pass.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MB1040-B
MB1040-D
MB1255-B
MB1255-D
MB520-B
MB520-D
MB630-B
MB630-D
MB840-B
MB840-D
MB840-T
T-MB1040-B-GA
T-MB1040-D-GA
T-MB1255-T-FA
T-MB520-B-A
T-MB630-B-A
T-MB630-D-A
T-MB840-B-FA
T-MB840-B-GA
T-MB840-T-GA
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Eingangsspannung Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz)
(m3/min)
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)
(dB)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)
(dB)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)
(Pa)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)
(Pa)
Lüfterraddurchmesser φ
(mm)
Ausführung Lüfterraddicke
(mm)

105.23 €

5 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1152,3 (AC 100 V)2,6 (AC 100, 110, 115 V)60 (AC 100 V)63 (AC 100 V), 64 (AC 110, 115 V)206 (AC 100 V)284 (AC 100, 110, 115 V)φ100Lüftereinheit40

90.61 €

Verfügbar 5 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 200/220/2302,3 (AC 200 V), 2,4 (AC 230 V)2,6 (AC 200 V), 2,7 (AC 220, 230 V)61 (AC 200, 230 V)64 (AC 200 V), 65 (AC 220, 230 V)206 (AC 200, 230 V)304 (AC 200, 220, 230 V)φ100Lüftereinheit40

135.79 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1154,4 (AC 100 V)5,1 (AC 100, 110, 115 V)67 (AC 100 V)71 (AC 100, 110 V), 72 (AC 115 V)309 (AC 100 V)441 (AC 100, 110, 115 V)φ120Lüftereinheit55

141.72 €

5 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 200/220/2304,4 (AC 200 V), 4,5 (AC 230 V)4,9 (AC 200 V), 5,1 (AC 220 V), 5,2 (AC 230 V)67 (AC 200, 230 V)69 (AC 200 V), 71 (AC 220, 230 V)314 (AC 200, 230 V)451 (AC 200, 220, 230 V)φ120Lüftereinheit55

50.64 €

5 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1150,21 (AC 100 V)0,24 (AC 100 V), 0,25 (AC 110, 115 V)33 (AC 100 V)37 (AC 100 V), 38 (AC 110 V, AC 115 V)37 (AC 100 V)53 (AC 100 V), 55 (AC 110, 115 V)φ50Lüftereinheit20

52.32 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 200/220/2300,22 (AC 200 V), 0,23 (AC 230 V)0,27 (AC 200, 220, 230 V)33 (AC 200, 230 V)38 (AC 200, 220, 230 V)38 (AC 200 V), 40 (AC 230 V)58 (AC 200 V), 60 (AC 220, 230 V)φ50Lüftereinheit20

53.55 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1150,44 (AC 100 V)0,36 (AC 100 V), 0,45 (AC 110 V), 0,49 (AC 115 V)37 (AC 100 V)33 (AC 100 V), 38 (AC 110 V), 40 (AC 115 V)53 (AC 100 V)76 (AC 100 V), 77 (AC 110 V), 79 (AC 115 V)φ60Lüftereinheit30

55.87 €

5 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 200/220/2300,49 (AC 200 V), 0,5 (AC 230 V)0,5 (AC 200 V), 0,55 (AC 220, 230 V)38 (AC 200 V), 39 (AC 230 V)39 (AC 200 V), 42 (AC 220 V), 43 (AC 230 V)56 (AC 200, 230 V)83 (AC 200, 220, 230 V)φ60Lüftereinheit30

97.18 €

5 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1151,6 (AC 100 V)1,8 (AC 100, 110, 115 V)55 (AC 100 V)58 (AC 100 V), 59 (AC 110, 115 V)152 (AC 100 V)221 (AC 100 V), 226 (AC 110, 115 V)φ80Lüftereinheit40

89.21 €

5 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 200/220/2301,6 (AC 200, 230 V)1,8 (AC 200, 220, 230 V)55 (AC 200, 230 V)58 (AC 200 V), 59 (AC 220, 230 V)152 (AC 200 V), 157 (AC 230 V)221 (AC 200 V), 226 (AC 220, 230 V)φ80Lüftereinheit40

88.72 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Dreiphasige 200/220/2301,6 (AC 200 V)1,8 (AC 200, 220, 230 V)55 (AC 200 V)58 (AC 200 V), 59 (AC 220, 230 V)152 (AC 200 V)221 (AC 200 V), 226 (AC 220, 230 V)φ80Lüftereinheit40

120.41 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1152,3 (AC 100 V)2,6 (AC 100, 110, 115 V)60 (AC 100 V)63 (AC 100 V), 64 (AC 110, 115 V)206 (AC 100 V)284 (AC 100, 110, 115 V)φ100Satz (inkl. Fingerschutz, Montagewinkel, Befestigungsschrauben)40

124.36 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 200/220/2302,3 (AC 200 V), 2,4 (AC 230 V)2,6 (AC 200 V), 2,7 (AC 220, 230 V)61 (AC 200, 230 V)64 (AC 200 V), 65 (AC 220, 230 V)206 (AC 200, 230 V)304 (AC 200, 220, 230 V)φ100Satz (inkl. Fingerschutz, Montagewinkel, Befestigungsschrauben)40

163.15 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Dreiphasige 200/220/2304,4 (AC 200 V)5,0 (AC 200 V), 5,1 (AC 220 V), 5,2 (AC 230 V)67 (AC 200 V)70 (AC 200 V), 71 (AC 220, 230 V)314 (AC 200 V)451 (AC 200, 220, 230 V)φ120Satz (inkl. Filter, Montagewinkel, Befestigungsschrauben)55

55.80 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1150,21 (AC 100 V)0,24 (AC 100 V), 0,25 (AC 110, 115 V)33 (AC 100 V)37 (AC 100 V), 38 (AC 110, 115 V)37 (AC 100 V)53 (AC 100 V), 55 (AC 110, 115 V)φ50Satz (inkl. Montagewinkel, Befestigungsschrauben)20

59.21 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1150,44 (AC 100 V)0,36 (AC 100 V), 0,45 (AC 110 V), 0,49 (AC 115 V)37 (AC 100 V)33 (AC 100 V), 38 (AC 110 V), 40 (AC 115 V)53 (AC 100 V)76 (AC 100 V), 77 (AC 110 V), 79 (AC 115 V)φ60Satz (inkl. Montagewinkel, Befestigungsschrauben)30

62.02 €

5 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 200/220/2300,49 (AC 200 V), 0,5 (AC 230 V)0,5 (AC 200 V), 0,55 (AC 220, 230 V)38 (AC 200 V), 39 (AC 230 V)39 (AC 200 V), 42 (AC 220 V), 43 (AC 230 V)56 (AC 200, 230 V)83 (AC 200, 220, 230 V)φ60Satz (inkl. Montagewinkel, Befestigungsschrauben)30

108.88 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1151,6 (AC 100 V)1,8 (AC 100, 110, 115 V)55 (AC 100 V)58 (AC 100 V), 59 (AC 110, 115 V)152 (AC 100 V)221 (AC 100 V), 226 (AC 110, 115 V)φ80Satz (inkl. Filter, Montagewinkel, Befestigungsschrauben)40

100.03 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Einphasig 100/110/1151,6 (AC 100 V)1,8 (AC 100, 110, 115 V)55 (AC 100 V)58 (AC 100 V), 59 (AC 110, 115 V)152 (AC 100 V)221 (AC 100 V), 226 (AC 110, 115 V)φ80Satz (inkl. Fingerschutz, Montagewinkel, Befestigungsschrauben)40

103.84 €

12 Arbeitstage [Sonstige] Dreiphasige 200/220/2301,6 (AC 200 V)1,8 (AC 200, 220, 230 V)55 (AC 200 V)58 (AC 200 V), 59 (AC 220, 230 V)152 (AC 200 V)221 (AC 200 V), 226 (AC 220, 230 V)φ80Satz (inkl. Fingerschutz, Montagewinkel, Befestigungsschrauben)40

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gebläse Größe Sonstige Dicke Sonstige
Repräsentativer Standard CE / UL / CSA Anschlussart Anschlussleitung Rahmenfarbe Dunkelgrau

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support