DC Clamp Logger, ZN-DCC11

DC Clamp Logger, ZN-DCC11

Easy measurement of direct current values. Logger with Integrated Clamp

· Logging can be started with a push of a button. Data is logged to the internal memory at predetermined intervals (default is one second).
· Logged data, as well as average/maximum/minimum values, can be viewed in real time.
· High speed sampling. As low as 500 ms sampling.
· Long lasting battery. Capable of recording data for up to six days when fully charged. *At a recording interval of one second (23°C).
· The battery lasts for approximately 27 days at a recording interval of one minute.
· Environmentally tolerant.
· Operating temperature range: -10°C - +55°C.
· Usable in extreme temperatures.


Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel


TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Battery drive time

307.19 €

4 Arbeitstage 144


  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Clamp power logger Usage Form Handy External storage Not Applicable
Display Liquid crystal 7 segment 4 digits 1 levels Measurement DC Current Range (A) ±200 Measurement Application Circuit (Power Logger) DC System Circuit (DC)
Function Instantaneous Power Clamp Inner Diameter (mm) φ23 Material ABS
Protective Structure IP30

Sie befinden sich auf der Seite für DC Clamp Logger, ZN-DCC11, die Teilenummer ist ZN-DCC11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZN-DCC11.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support