[Features]
· A timer accessory made by OMRON.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Typ | Montage-Bearbeitungsmaße Breite x Höhe (mm) | Hinweis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.38 € | 2 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Staubschutzkappe, Ausführung für H5F-A/-B | - | - | |
6.68 € | 2 | 7 Arbeitstage | Vordere Abdeckung (fest) | - | - | ||
3.13 € | 3 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Vordere Abdeckung (biegsam) | - | - | |
3.58 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Staubschutz | - | - | |
8.87 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Weiche Abdeckung | - | - | |
51.57 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Wasserdichte Abdeckung | - | - | |
64.22 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Wasserdichte Abdeckung | - | - | |
2.18 € | 5 | 7 Arbeitstage | Staubschutz | - | - | ||
7.74 € | 2 | 7 Arbeitstage | Große Klemmenabdeckung (2 pro Satz) | - | - | ||
6.11 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vordere Abdeckung | - | - | |
81.84 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Wasserdichte Abdeckung | - | - | |
2.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | Adapter für bündige Montage | 48 x 58 | - | ||
3.90 € | 3 | 7 Arbeitstage | Installierter montierbarer Adapter | 45 x 22,2 | - | ||
1.33 € | 6 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Adapter für bündige Montage | - | - | |
9.77 € 8.79 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Adapter für bündige Montage | 58 x 88 | - | |
3.65 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Adapter für bündige Montage | 50 x 58 | - | |
3.65 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Installierter montierbarer Adapter | 53 x 66 | - | |
4.17 € | 10 | 7 Arbeitstage | Installierter montierbarer Adapter | 45 x 55 | - | ||
2.17 € | 5 | 7 Arbeitstage | Adapter für den Ersatz des Elektromagnetzählers | 72 x 31 | - | ||
2.51 € | 4 | 7 Arbeitstage | Adapter für den Ersatz des Elektromagnetzählers | 50 x 60 | Für bündige Montage bitte mit dem kleinen Adapter (92F-35) kombinieren. Der mit dem Hauptgehäuse dieses Produkts mitgelieferte Adapter für die bündige Montage kann nicht verwendet werden. | ||
3.82 € | 5 | 7 Arbeitstage | Adapter für den Ersatz des Elektromagnetzählers | 53,8 x 28,8 | - | ||
3.58 € | 4 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Installierter montierbarer Adapter | 27,1 x 33,5 | - | |
2.22 € | 4 | 9 Arbeitstage | Fuß für die DIN-Schienenmontage | - | - | ||
2.72 € | 4 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Haken (1 Satz) für PF085A-Sockel | - | - | |
17.34 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Montagehalterung | - | - | |
1.94 € | 4 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Haken (1 Satz) für PL08-/PL11-Sockel | - | - | |
1.94 € | 4 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Haken (1 Satz) für PF085A-Sockel | - | - | |
3.59 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Plattenabdeckung (schwarz) | - | - | |
3.58 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Plattenabdeckung (hellgrau) | - | - | |
4.17 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Vorderseitenplatte (hellgrau) | - | - | |
3.84 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sicherungsring A | - | - | |
7.28 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Sicherungsring B und C | - | - | |
3.58 € | 2 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Wasserdichte Dichtung | - | - | |
4.07 € | 3 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Wasserdichte Dichtung | - | - | |
18.37 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Wasserdichte Dichtung | - | - | |
11.99 € | 1 | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Lithium-Batterie (3 V) | - | - |
Loading...
Kompatible Serie | Siehe Katalog |
---|
FUJI ELECTRIC FA COMPONENTS & SYSTEMS
Standardpreis 2.82 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.