Zangen-Power Logger ZN-CTC11

Zangen-Power Logger ZN-CTC11

[Features]
· Single-action mounting requires no time or effort. Clamp-type power logger.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZN-CTC11

Teilenummer
ZN-CTC11
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

198.67 €

7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Klemmbarer Power Logger Nutzungsform Praktisch Anzeige Flüssigkristall, 7-Segment, 4 Ziffern, 1 Ebene
Messung DC-Strombereich (V) 1,2 bis 200 Messanwendungs-Stromkreis (Power Logger) 1-Phasen-2-Draht/3-Phasen-3-Draht Funktion Momentanleistung/Eigenleistung/Momentanstrom/Wandler
Innendurchmesser der Klemme (mm) Φ23 Werkstoff ABS Schutzart IP30

Sie befinden sich auf der Seite für Zangen-Power Logger ZN-CTC11, die Teilenummer ist ZN-CTC11.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZN-CTC11.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support