Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Not-Halt Drucktaster (ø22/ø25), A22E

Not-Halt Drucktaster (ø22/ø25), A22E
  • Mengenrabatt

[Features]
· Works with ø22 and ø25.
· Direct opening feature included to shut off the circuit in case of contact deposition.
· Safety lock function to prevent erroneous operation.
· Easy unit installation/removal with the lever.
· Three horizontal columns in the switch improves wiring efficiency (non-illuminated types can have three switch units to provide for multiple contacts).
· Switch unit comes with finger protection standard.
· Open (fork) or closed (round) crimp terminals can be mounted.
· IP65 oil-resistant (non-illuminated type).
· IP65 (illuminated type).
· Locking plate installed standard to keep the operational area and button from coming off.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A22E-M-01-EMO
A22E-M-01-EMS
A22E-M-01B
A22E-M-02-EMS
A22E-M-02B
A22E-M-03
A22E-M-03-EMS
A22E-M-11-EMO
A22E-M-11B
A22E-M-12
A22E-M-12-EMO
A22E-M-12-EMS
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kontaktkonfiguration Strombelastbarkeit AC (ohmsche Last) Strombelastbarkeit DC (ohmsche Last) Details zur Kontaktkonfiguration Schaltkasten integriert

30.12 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1b--1bNA

27.38 €

5 Arbeitstage 1b--1bNA

50.03 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1b10 A bei 110 V ACbei 10 A/24 V DC1bVerfügbar

32.56 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2b--2bNA

55.74 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

2b10 A bei 110 V ACbei 10 A/24 V DC2bVerfügbar

24.81 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

3b10 A bei 110 V ACbei 10 A/24 V DC3bNA

32.90 €

5 Arbeitstage 3b--3bNA

32.56 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1a / 1b--1a1bNA

55.74 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1a / 1b10 A bei 110 V ACbei 10 A/24 V DC1a1bVerfügbar

24.81 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1a / 2b10 A bei 110 V ACbei 10 A/24 V DC1a2bNA

35.33 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1a / 2b--1a2bNA

35.33 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1a / 2b--1a2bNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Not-Halt-Drucktaster Form des Bedienelements Rund Name Plate N/A
Terminal shape Schraubklemme Größe Befestigungsbohrung Ø22 Funktion des Bedienelements Rastend/drehentriegelbar
Farbe des Bedienelements Rot Schutzart Verfügbar Sicherheitsstandards CE / UL / CUL / TUV / CCC
Maße Bedienelement (vertikal)(mm) 40 Maße Bedienelement (horizontal)(mm) 40 Plattentiefe(mm) 86.7
Klassifizierung Set Details zum Schutzaufbau IP65 ölbeständige Ausführung Ausführung mit Lichtquelle Unbeleuchtet
Spannung für die Lichtquelle(V) Unbeleuchtet

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support