Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Oberflächenmontierter Berührungsschalter B3FS

Oberflächenmontierter Berührungsschalter B3FS
  • Mengenrabatt

[Features]
· Surface mounted terminal type suitable for high density mounting.
· An embossed taping packaging specification is also available, ideal for automatic mounting.
· Allows for reflow soldering.
· A convex type plunger is also available, allowing mounting with key top configurations (B32 series).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3FS-1010
B3FS-1012
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe des Betriebsteils

1.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schwarz

4.41 €

Verfügbar 19 Arbeitstage Elfenbeinfarben

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform PC-Anschlussklemme Anzahl der Pole 1 Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Höhe(mm) 6 Breite(mm) 6.3 Tiefe(mm) 4.3
Funktion Betrieb AUS-(EIN) Beleuchtungsfunktion NA Nennlast (Ω Last)(V)/(A) 3~24 VDC/1~50 mA
Klemmenspezifikation Oberflächenmontage Leiterplatte Erdanschluss NA Form des Betriebsteils Flach
Betriebsrichtung Vertikaler Druck LED-Farbe NA Anzahl der LEDs NA
Reinigen Nicht verfügbar Details Schutzeinrichtung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support