Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 25/7/2021 bis 1:00 (CEST) 26/7/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Oberflächenmontierter DIP-Schalter A6S-H

Oberflächenmontierter DIP-Schalter A6S-H
  • Mengenrabatt

[Features]
· A surface mounted terminal with improved soldering heat-resistance. An updated version of the A6S type.
· Features mounting compatibility with the conventional A6S type. Has the same shape, but with improved soldering heat resistance (peak soldering temperature: 260°C).
· The combination of gold plated contacts, twin contacts and self-cleaning mechanism provided by the sliding system, ensure high reliability.
· An array of washable types with sealing tape available.
· An embossed taping packaging specification (supports small opening packaging) is also available, ideal for automatic mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A6S-0104-H
A6S-2101-H
A6S-2104-H
A6S-4102-H
A6S-4104-H
A6S-6101-H
A6S-6102-H
A6S-6104-H
A6S-8101-H
A6S-8102-H
A6S-8104-H
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pole Form des Betriebsteils Breite
(mm)
Mit befestigtem Dichtungsband Reinigen

5.59 €

Verfügbar 55 Arbeitstage 10Konvex26.34NANicht verfügbar

3.21 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2Flach6.02NANicht verfügbar

3.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2Konvex6.02NANicht verfügbar

3.82 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4Flach11.1VerfügbarVerfügbar

3.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4Konvex11.1NANicht verfügbar

4.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6Flach16.18NANicht verfügbar

4.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6Flach16.18VerfügbarVerfügbar

4.32 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6Konvex16.18NANicht verfügbar

4.85 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 8Flach21.26NANicht verfügbar

6.60 €

Verfügbar 19 Arbeitstage 8Flach21.26VerfügbarVerfügbar

4.85 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 8Konvex21.26NANicht verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform PC-Anschlussklemme Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Höhe(mm) 3
Tiefe(mm) 6.2 Nenn- 24 VDC/25 mA Klemmenspezifikation Oberflächenmontage Leiterplatte
Farbe des Betriebsteils Weiß Details Schutzeinrichtung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support