Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 9/5/2021 bis 1:00 (CEST) 10/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Daumen-Drehschalter A7PS/A7PH

Daumen-Drehschalter A7PS/A7PH
  • Mengenrabatt

[Features]
· A dust-proof, easy-to-configure, push-in type with large easily visible text.
· Configure via an easy-to-operate push method. Displays large, easily viewable alpha-numeric characters.
· The window on the sealed plate prevents dust from infiltrating the display.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A7PH-206
A7PH-206-1
A7PH-207
A7PH-207-1
A7PH-254-1
A7PS-203
A7PS-203-1
A7PS-206
A7PS-206-1
A7PS-207
A7PS-207-1
A7PS-207-D
A7PS-207-D-1
A7PS-254
A7PS-254-1
A7PS-255-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSNennspannung
(V)
Nennstrom
(A)
Ausgangskabel (Daumenrad) Gehäusefarbe Mit Diode

24.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -125 VAC/5–28 VDC10 μA → 0,15 ABinär-codierte DezimalzahlHellgrauNA

24.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -125 VAC/5–28 VDC10 μA → 0,15 ABinär-codierte DezimalzahlSchwarzNA

24.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -125 VAC/5–28 VDC10 μA → 0,15 ABinär-codierte Dezimalzahl, Relais, KlemmentypHellgrauNA

24.59 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -125 VAC/5–28 VDC10 μA → 0,15 ABinär-codierte Dezimalzahl, Relais, KlemmentypSchwarzNA

33.05 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -125 VAC/5–28 VDC10 μA → 0,15 ABinär-codierte HexadezimalzahlSchwarzNA

13.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ADezimalHellgrauNA

13.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ADezimalSchwarzNA

13.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte DezimalzahlHellgrauNA

13.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte DezimalzahlSchwarzNA

13.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte Dezimalzahl, Relais, KlemmentypHellgrauNA

13.43 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte Dezimalzahl, Relais, KlemmentypSchwarzNA

16.03 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte Dezimalzahl, Relais, KlemmentypHellgrauVerfügbar

14.97 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte Dezimalzahl, Relais, KlemmentypSchwarzVerfügbar

19.47 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte HexadezimalzahlHellgrauNA

19.47 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -50 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte HexadezimalzahlSchwarzNA

19.47 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 1050 VAC/5 bis 28 VDC1 mA → 0,1 ABinär-codierte Hexadezimalzahl, Relais, KlemmeSchwarzNA

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar Höhe(mm) 33 Breite(mm) 10
Tiefe(mm) 33.5 Ausführung Daumenrad Befestigungsart Oberflächenmontage
Anschlussform Lötanschlussklemme Plattenmontagemethode Schnellmontage Betriebsmethode Ausführung mit 2 Tasten
Details Schutzeinrichtung IP50

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support