Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Oberflächenmontierter Berührungsschalter B3S, versiegelte Bauweise

Oberflächenmontierter Berührungsschalter B3S, versiegelte Bauweise
  • Mengenrabatt

[Features]
· A highly reliable surface mounted terminal type with a sealed structure.
· An IP67 (IEC-60529) equivalent seal sealing structure that ensures high contact reliability, even when used in dusty locations or around plumbing. (Except for the terminal.)
· Surface mounted terminal type suitable for high density mounting.
· The series also includes a grounding terminal, convenient for anti-static measures.
· An embossed taping packaging specification is also available, ideal for automatic mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3S-1000
B3S-1100
B3S-1102
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erdanschluss Farbe des Betriebsteils

1.85 €

Verfügbar 5 Arbeitstage NAElfenbeinfarben

1.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage VerfügbarElfenbeinfarben

1.86 €

5 Arbeitstage VerfügbarGelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform PC-Anschlussklemme Anzahl der Pole 1 Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar
Höhe(mm) 6 Breite(mm) 6.6 Tiefe(mm) 4.3
Funktion Betrieb AUS-(EIN) Beleuchtungsfunktion NA Nennlast (Ω Last)(V)/(A) 5–24 VDC/1–50 mA
Klemmenspezifikation Oberflächenmontage Leiterplatte Form des Betriebsteils Flach Betriebsrichtung Vertikaler Druck
LED-Farbe NA Anzahl der LEDs NA Reinigen Verfügbar
Details Schutzeinrichtung IP67-äquivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support