Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 16/5/2021 bis 1:00 (CEST) 17/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Oberflächenmontierter Berührungsschalter B3SN, versiegelte Bauweise

Oberflächenmontierter Berührungsschalter B3SN, versiegelte Bauweise
  • Mengenrabatt

A seal type surface mounted terminal type switch that has been made even thinner.

[Features]
· Its thin design helps contribute to the miniaturization of equipment.
· An IP67 (IEC-60529) equivalent sealing structure that ensures high contact reliability, even when used in dusty locations or around plumbing.
· (Except for the terminal portion.)
· The series also includes a grounding terminal, convenient for anti-static measures.
· Uses stainless steel springs which provide a satisfying click.
· A gold plated type is available for long-lasting and stable contact and insulation.
· An embossed taping packaging specification is also available, ideal for automatic mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3SN-3012
B3SN-3112
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Erdanschluss

1.85 €

Verfügbar 5 Arbeitstage NA

1.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform PC-Anschlussklemme Anzahl der Pole 1 Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar
Höhe(mm) 6 Breite(mm) 6 Tiefe(mm) 3.1
Funktion Betrieb AUS-(EIN) Beleuchtungsfunktion NA Nennlast (Ω Last)(V)/(A) 5–24 VDC/1–50 mA
Klemmenspezifikation Oberflächenmontage Leiterplatte Form des Betriebsteils Flach Betriebsrichtung Vertikaler Druck
Farbe des Betriebsteils Elfenbeinfarben LED-Farbe NA Anzahl der LEDs NA
Reinigen Verfügbar Details Schutzeinrichtung IP67-äquivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support