Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 16/5/2021 bis 1:00 (CEST) 17/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsschalter B3W, versiegelte Bauweise

Berührungsschalter B3W, versiegelte Bauweise
  • Mengenrabatt

Features mounting compatibility with B3F series products. The sealing structure achieves a high level of reliability.

[Features]
· A 16A switchable panel surface seal type rocker switch.
· Allows 16A switching despite its small size.
· One-touch installation.
· Equivalent to IP67 (IEC-60529) on top panel surface. Reliably drip-proof.
· A UL, cUL, and TV-8 standards certified product. Conforms to EN standards.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3W-1000
B3W-1002
B3W-1050
B3W-1052
B3W-1100
B3W-1150
B3W-1152
B3W-4000
B3W-4005
B3W-4050
B3W-4055
B3W-4100
B3W-4150
B3W-4155
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Erdanschluss Form des Betriebsteils Farbe des Betriebsteils

1.72 €

5 Arbeitstage 4.366.6NAFlachWeiß

1.72 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.366.6NAFlachGelb

1.86 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.366.6NAKonvexWeiß

1.86 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.366.6NAKonvexGelb

1.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.366.6VerfügbarFlachWeiß

1.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.366.6VerfügbarKonvexWeiß

1.92 €

64 Arbeitstage 7.366.6VerfügbarKonvexGelb

2.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.31212NAFlachWeiß

2.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.31212NAFlachGelb

2.22 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212NAKonvexWeiß

1.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 7.31212NAKonvexGelb

1.99 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.31212VerfügbarFlachWeiß

2.18 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212VerfügbarKonvexWeiß

1.29 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212VerfügbarKonvexGelb

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform PC-Anschlussklemme Anzahl der Pole 1 Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar
Funktion Betrieb AUS-(EIN) Beleuchtungsfunktion NA Nennlast (Ω Last)(V)/(A) 3~24 VDC/1~50 mA
Klemmenspezifikation Locheinsatz Leiterplatte Betriebsrichtung Vertikaler Druck LED-Farbe NA
Anzahl der LEDs NA Reinigen Verfügbar Details Schutzeinrichtung IP67-äquivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support