Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Versiegelter DIP-Drehschalter A6A

Versiegelter DIP-Drehschalter A6A
  • Mengenrabatt

[Features]
· A sealed rotary type for use with particular types of operation.
· A cone type with bidirectional (top and side surface) operation. The series includes a long shaft type which is operable from the panel surface, and a flat type.
· A system of a fixed slider and rotating printed circuit board provides stability and high contact reliability.
· An IP64 (IEC-60529) equivalent sealed structure that prevents the infiltration of flux and that ensures high contact reliability, even when used in dusty locations or around plumbing.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A6A-10C
A6A-10R
A6A-10RF
A6A-10RS
A6A-10RW
A6A-16C
A6A-16R
A6A-16RF
A6A-16RS
A6A-16RW
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSTiefe
(mm)
Anzahl der Positionen Ausgangskabel (Drehschalter) Form des Betriebsteils Betriebsrichtung Farbe des Betriebsteils

5.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -7.510SeriellKegelOben/seitlichSchwarz

5.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -7.510SeriellKegelOben/seitlichSchwarz

5.69 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -5.910SeriellFlachObere OberflächeWeiß

7.62 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -13.210SeriellWelleObere OberflächeWeiß

5.27 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -13.210SeriellRadObere OberflächeSchwarz

5.84 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -7.516ErgänzendKegelOben/seitlichSchwarz

5.84 €

Verfügbar 5 Arbeitstage -7.516SeriellKegelOben/seitlichSchwarz

19.53 €

Verfügbar 19 Arbeitstage -5.916SeriellFlachObere OberflächeWeiß

19.20 €

Verfügbar 13 Arbeitstage -13.216SeriellWelleObere OberflächeWeiß

5.47 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 1013.216SeriellRadObere OberflächeSchwarz

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 10 Breite(mm) 10 Ausführung Rotation
Nennspannung(V) 28 VDC Nennstrom(A) 0,1 A Anschlussform Klemme für bedruckte Leiterplatten
Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Reinigen Verfügbar Details Schutzeinrichtung IP64-äquivalent

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support