Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 8:00 bis 20:00 (CET) 25/10/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Abdichtender Kippschalter, A8W

Abdichtender Kippschalter, A8W
  • Mengenrabatt

[Features]
· 16A-switching panel sealing rocker switch.
· Small, but provides switching at 16A.
· Single-action installation is possible.
· Provides IP67 (IEC-60529)-equivalent drip-proof performance on the top panel.
· UL/cUL/TV-8 certified; EN standard compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A8WS-1162

Teilenummer
A8WS-1162
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

4.41 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rechteckig Leuchte Unbeleuchtet Kontaktkonfiguration 1-auf-1-Umschalter
Mit Schlüssel N/A Anschlussform Serienübergreifende Lötklemme/Steckzunge Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar
Höhe(mm) 24 Breite(mm) 17 Tiefe(mm) 25.8
Kontaktbelastbarkeit 1 (Widerstandslast)(V)/(A) AC125/16 Kontaktbelastbarkeit 2 (Widerstandslast)(V)/(A) AC250/16 Für Mikrolasten geeignet NA
Rückstellfunktion (extern) NA Bedienelement Integriert Markierung des Bedienelements Verfügbar (| ○)
Knopffarbe Schwarz Gehäusefarbe Schwarz Schutzart IP67-äquivalent

Sie befinden sich auf der Seite für Abdichtender Kippschalter, A8W, die Teilenummer ist A8WS-1162.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A8WS-1162.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support