Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 16/5/2021 bis 1:00 (CEST) 17/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Berührungsschalter B3F

Berührungsschalter B3F
  • Mengenrabatt

[Features]
· Types with 6 mm squares, 12 mm squares with lateral pushing, high loads, and gold plating are available.
· Has a satisfying click and high durability.
· The series includes taping specifications that allow the use of general-purpose radial taping component insertion devices.
· The series includes gold plated types for long-lasting and stable contact and insulation.
· A convex type plunger is also available, allowing mounting with key top configurations (B32 series).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3F-1000
B3F-1002
B3F-1005
B3F-1020
B3F-1022
B3F-1050
B3F-1052
B3F-1055
B3F-1070
B3F-1072
B3F-1100
B3F-1102
B3F-1110
B3F-1150
B3F-1152
B3F-3100
B3F-3102
B3F-3120
B3F-3122
B3F-3150
B3F-3152
B3F-4000
B3F-4005
B3F-4050
B3F-4055
B3F-4100
B3F-4150
B3F-4155
B3F-5000
B3F-5001
B3F-5050
B3F-5051
B3F-5101
B3F-5150
B3F-5151
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Erdanschluss Form des Betriebsteils Betriebsrichtung Farbe des Betriebsteils Hinweis

1.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 664.3NAFlachVertikaler DruckElfenbeinfarben-

1.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 664.3NAFlachVertikaler DruckGelb-

1.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 664.3NAFlachVertikaler DruckOrange-

1.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 665NAFlachVertikaler DruckSchwarz-

1.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 665NAFlachVertikaler DruckGrau-

1.72 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 667.3NAKonvexVertikaler DruckElfenbeinfarben-

1.60 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 667.3NAKonvexVertikaler DruckGelb-

1.60 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 667.3NAKonvexVertikaler DruckOrange-

1.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 669.5NAFlachVertikaler DruckSchwarz-

1.52 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 669.5NAFlachVertikaler DruckGelb-

1.53 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 664.3VerfügbarFlachVertikaler DruckElfenbeinfarben-

1.48 €

64 Arbeitstage 664.3VerfügbarFlachVertikaler DruckGelb-

1.48 €

7 Arbeitstage 665VerfügbarFlachVertikaler DruckSchwarz-

1.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 667.3VerfügbarKonvexVertikaler DruckElfenbeinfarben-

1.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 667.3VerfügbarKonvexVertikaler DruckGelb-

1.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.47.36.25VerfügbarFlachHorizontaler DruckElfenbeinfarben-

2.29 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 7.47.36.25VerfügbarFlachHorizontaler DruckGelb-

1.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.47.36.25VerfügbarFlachHorizontaler DruckSchwarz-

1.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.47.36.25VerfügbarFlachHorizontaler DruckGrau-

1.68 €

5 Arbeitstage 7.47.36.25VerfügbarKonvexHorizontaler DruckElfenbeinfarben-

1.68 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.47.36.25VerfügbarKonvexHorizontaler DruckGelb-

1.74 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.31212NAFlachVertikaler DruckElfenbeinfarben-

1.74 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.31212NAFlachVertikaler DruckGelb-

1.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212NAKonvexVertikaler DruckElfenbeinfarben-

1.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212NAKonvexVertikaler DruckGelb-

1.78 €

7 Arbeitstage 4.31212VerfügbarFlachVertikaler DruckElfenbeinfarben-

1.90 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212VerfügbarKonvexVertikaler DruckElfenbeinfarben-

3.04 €

Verfügbar 13 Arbeitstage 7.31212VerfügbarKonvexVertikaler DruckGelb-

1.89 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.31212NAFlachVertikaler DruckBlauAusführung: Winkel 12 mm, Ausführung lange Lebensdauer

2.81 €

7 Arbeitstage 4.31212NAFlachVertikaler DruckBlauAusführung: Winkel 12 mm, Ausführung hohe Zuverlässigkeit, vergoldet

2.03 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212NAKonvexVertikaler DruckBlauAusführung: Winkel 12 mm, Ausführung lange Lebensdauer

2.93 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212NAKonvexVertikaler DruckBlauAusführung: Winkel 12 mm, Ausführung hohe Zuverlässigkeit, vergoldet

3.20 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.31212VerfügbarFlachVertikaler DruckBlauAusführung: Winkel 12 mm, Ausführung hohe Zuverlässigkeit, vergoldet

2.07 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 7.31212VerfügbarKonvexVertikaler DruckBlauAusführung: Winkel 12 mm, Ausführung lange Lebensdauer

2.81 €

7 Arbeitstage 7.31212VerfügbarKonvexVertikaler DruckBlauAusführung: Winkel 12 mm, Ausführung hohe Zuverlässigkeit, vergoldet

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform PC-Anschlussklemme Anzahl der Pole 1 Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Funktion Betrieb AUS-(EIN) Beleuchtungsfunktion NA Nennlast (Ω Last)(V)/(A) 3~24 VDC/1~50 mA
Klemmenspezifikation Locheinsatz Leiterplatte LED-Farbe NA Anzahl der LEDs NA
Reinigen Nicht verfügbar Details Schutzeinrichtung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support