Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DIP-Schalter A6TN

DIP-Schalter A6TN
  • Mengenrabatt

[Features]
· Features a knife edge structure, giving high contact reliability.
· Features a knife edge structure, increasing contact pressure and giving high contact reliability.
· The knife edge structure allows it to be washed without any sealing tape.
· The use of highly heat-resistant resin further improves heat resistance (soldering peak temperature: 265°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A6TN-2101
A6TN-2104
A6TN-4101
A6TN-4104
A6TN-6101
A6TN-6104
A6TN-8101
A6TN-8104
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pole Form des Betriebsteils Breite
(mm)

2.20 €

6 Arbeitstage 2Flach7

2.22 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 2Konvex7

2.60 €

6 Arbeitstage 4Flach12.1

2.60 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4Konvex12.1

2.89 €

7 Arbeitstage 6Flach17.2

2.89 €

Verfügbar 6 Arbeitstage 6Konvex17.2

2.81 €

6 Arbeitstage 8Flach22.3

1.98 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 8Konvex22.3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform PC-Anschlussklemme Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Höhe(mm) 3.5
Tiefe(mm) 7.5 Nenn- 24 VDC/25 mA Klemmenspezifikation Locheinsatz Leiterplatte
Farbe des Betriebsteils Weiß Details Schutzeinrichtung NA Mit befestigtem Dichtungsband NA
Reinigen Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support