Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Berührungsschalter B3J, Scharnier-Ausführung

Berührungsschalter B3J, Scharnier-Ausführung
  • Mengenrabatt

[Features]
· A hinge-type switch with a satisfying and tactile snap.
· Provides a satisfying and tactile snap due to its hooked hinge mechanism.
· The product series includes not only a standard non-lighting type, but also types equipped with one or two LEDs.
· A wide variety of hinge button colors are available (five standard colors).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B3J-1000
B3J-1100
B3J-1200
B3J-1300
B3J-2000
B3J-2100
B3J-2200
B3J-4000
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Beleuchtungsfunktion Farbe des Betriebsteils LED-Farbe

1.04 €

4 Arbeitstage NAElfenbeinfarbenNA

4.86 €

Verfügbar 7 Arbeitstage NASchwarzNA

5.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage NAOrangeNA

5.13 €

Verfügbar 4 Arbeitstage NAGelbNA

6.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage VerfügbarElfenbeinfarbenRot

6.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage VerfügbarSchwarzRot

1.36 €

7 Arbeitstage VerfügbarOrangeRot

1.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage VerfügbarElfenbeinfarbenGrün

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform PC-Anschlussklemme Anzahl der Pole 1 Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Höhe(mm) 18 Breite(mm) 12 Tiefe(mm) 10.3
Funktion Betrieb AUS-(EIN) Nennlast (Ω Last)(V)/(A) 5–24 VDC/1–50 mA Klemmenspezifikation Locheinsatz Leiterplatte
Erdanschluss NA Form des Betriebsteils Scharnierhebel Betriebsrichtung Vertikaler Druck
Anzahl der LEDs 1 Leuchte Reinigen Nicht verfügbar Details Schutzeinrichtung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support