Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 9/5/2021 bis 1:00 (CEST) 10/5/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

DIP-Drehschalter A6R/A6RV

DIP-Drehschalter A6R/A6RV
  • Mengenrabatt

[Features]
· An affordable rotary DIP switch.
· The series includes top and side operating types, flat types, and shaft types.
· The rotor is sealed with an O-ring, preventing dust from infiltrating.
· Two types of terminal array are available.
· Easier circuit design.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A6R-101RF
A6R-102RF
A6R-161RF
A6R-162RF
A6RV-102RF
A6RV-161RF
A6RV-162RF
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Tiefe
(mm)
Anzahl der Positionen Betriebsrichtung Klemmenanordnung

3.36 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.510Obere Oberfläche4 x 1

3.33 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 4.510Obere Oberfläche3 x 3

3.85 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.516Obere Oberfläche4 x 1

3.85 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 4.516Obere Oberfläche3 x 3

3.61 €

Verfügbar 7 Arbeitstage 6.6410Seite3 x 3

4.30 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6.6416Seite4 x 1

3.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 6.6416Seite3 x 3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Höhe(mm) 9.8 Breite(mm) 9.9 Ausführung Rotation
Nennspannung(V) 24 VDC Nennstrom(A) 25 mA Anschlussform Klemme für bedruckte Leiterplatten
Ausgangskabel (Drehschalter) Seriell Form des Betriebsteils Flach Farbe des Betriebsteils Weiß
Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Reinigen Nicht verfügbar Details Schutzeinrichtung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support