Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Drucktaster (rundes Gehäuse, ø16,5), VAP

Drucktaster (rundes Gehäuse, ø16,5), VAP
  • Mengenrabatt

[Features]
· Features type-V microswitches for general industrial devices.
· Features a rubber cap to allow use in areas with water or dust (front panel protection).
· Push button available in 5 colors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1VAP-1B
1VAP-1G
1VAP-1R
2VAP-1B
2VAP-1G
2VAP-1R
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Farbe des Bedienelements Anzahl der Ausgänge

9.99 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Schwarz1

9.99 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Grün1

9.99 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Rot1

14.06 €

5 Arbeitstage Schwarz2

14.06 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Grün2

14.06 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Rot2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Unbeleuchteter Drucktaster Form des Bedienelements Rund Card included N/A
Anschlussform Serienübergreifende Lötklemme/Steckzunge Mounting Hole Ø16,5 Kontaktkonfiguration 1c
Betätigungsfunktion Taster Schutzfunktion N/A Maße Bedienelement (vertikal)(mm) 22
Maße Bedienelement (horizontal)(mm) 22 Plattentiefe(mm) 21.5 Schaltleistung, AC-Widerstandslast 1 125 V AC/15 A
Schaltleistung, AC-Widerstandslast 2 200 V AC/15 A Schaltleistung, DC-Widerstandslast 1 8 V DC/15 A Schaltleistung, DC-Widerstandslast 2 250 V DC/0,3 A

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support