• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Extrem kleiner Druckschalter A9PS

Extrem kleiner Druckschalter A9PS
  • Mengenrabatt

[Features]
· An ultra small push switch.
· The contacts are gold plated and feature a clip contact mechanism, ensuring high contact reliability.
· The encapsulation resin prevents the infiltration of flux into the terminal.
· Fully washable (IP64 equivalent).
· The overall length has been shortened from 13.3 mm to 10.5 mm and the profile has been reduced by approximately 30% compared to the conventional A9P type.
· Contributes to the miniaturization of equipment.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A9PS16-0011
A9PS16-0012
A9PS16-0013
A9PS26-0011
A9PS26-0012
A9PS26-0013
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?RoHSKontakt-Konfiguration (Taster) Tiefe
(mm)
Einzelheiten der Anschlussform

6.96 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] SPST4.5Gerade

7.55 €

4 Arbeitstage 10[Sonstige] SPST5Rechtwinklig

6.68 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] SPST5.5Vertikale Montage

7.55 €

4 Arbeitstage -[Sonstige] Zweipoliger Einschalter4.5Gerade

7.22 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] Zweipoliger Einschalter5Rechtwinklig

7.22 €

Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] Zweipoliger Einschalter5.5Vertikale Montage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Drucktaster ohne Beleuchtung Form Rund Anschlussform PC-Anschlussklemme
Drucktasterbetätigung Taster Schutzfunktion (umweltbeständig) IP64-äquivalent Höhe(mm) 10.5
Breite(mm) 7 Nenn-(V)/(A) 28 VAC/VDC 14 mA Betriebsfunktion AUS-(EIN)
Reinigen Verfügbar

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support