Kleiner oberflächenmontierter DIP-Schalter A6H

Kleiner oberflächenmontierter DIP-Schalter A6H
  • Mengenrabatt

[Features]
· An ultra-thin half-pitch type that is suitable for high density mounting.
· Thinnest in its class with a height of just 1.55 mm.
· Its half-pitch at just 1.27 mm helps in the miniaturization of equipment and gives a 63% reduction in the mounting surface area.
· An array of washable types with sealing tape available.
· An embossed taping packaging specification (supports small opening packaging) is also available, ideal for automatic mounting.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A6H-0101
A6H-2101
A6H-2102
A6H-4101
A6H-4101-PM
A6H-4102
A6H-4102-PM
A6H-6101
A6H-6102
A6H-6102-PM
A6H-8101
A6H-8101-PM
A6H-8102
A6H-8102-PM
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Anzahl der Pole Breite
(mm)
Mit befestigtem Dichtungsband Reinigen

4.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1013.93NANicht verfügbar

2.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 23.77NANicht verfügbar

2.76 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 23.77VerfügbarVerfügbar

2.84 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 46.31NANicht verfügbar

2.60 €

6 Arbeitstage 46.31NANicht verfügbar

2.92 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 46.31VerfügbarVerfügbar

7.38 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 46.31VerfügbarVerfügbar

3.21 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 68.85NANicht verfügbar

3.62 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 68.85VerfügbarVerfügbar

3.17 €

6 Arbeitstage 68.85VerfügbarVerfügbar

3.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 811.39NANicht verfügbar

3.44 €

6 Arbeitstage 811.39NANicht verfügbar

3.66 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 811.39VerfügbarVerfügbar

3.51 €

6 Arbeitstage 811.39VerfügbarVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform Lötanschlussklemme Form des Betriebsteils Flach Schutzfunktion (umweltbeständig) NA
Höhe(mm) 6.7 Tiefe(mm) 1.55 Nenn- 24 VDC/25 mA
Klemmenspezifikation Oberflächenmontage Leiterplatte Farbe des Betriebsteils Weiß Details Schutzeinrichtung NA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support