• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kleiner oberflächenmontierter DIP-Schalter A6HF

Kleiner oberflächenmontierter DIP-Schalter A6HF
  • Mengenrabatt

[Features]
· A type with a height of 2.3 mm (compared to the conventional thin type which has a height of 1.55 mm) has been added for better workability.
· The gold plated twin contacts ensure high contact reliability.
· An embossed taping packaging specification (supports small opening packaging) is also available, ideal for automatic mounting.
· Made using materials with good heat-resistance, helping maintain a high heat resistance (reflow peak of 260°C).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

A6HF-4102

Teilenummer
A6HF-4102
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

3.11 €

Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anschlussform Lötanschlussklemme Anzahl der Pole 4 Form des Betriebsteils Flach
Schutzfunktion (umweltbeständig) NA Höhe(mm) 8.12 Breite(mm) 6.21
Tiefe(mm) 2.3 Nenn- 24 VDC/25 mA Klemmenspezifikation Oberflächenmontage Leiterplatte
Farbe des Betriebsteils Weiß Details Schutzeinrichtung NA Mit befestigtem Dichtungsband Verfügbar
Reinigen Verfügbar

Sie befinden sich auf der Seite für Kleiner oberflächenmontierter DIP-Schalter A6HF, die Teilenummer ist A6HF-4102.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer A6HF-4102.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support