Kippschalter klein, A8M

Kippschalter klein, A8M
  • Mengenrabatt

[Features]
· 16A-switching small rocker switch.
· Small, but provides switching at 16A.
· Single-action installation is possible.
· UL/cUL certified; EN standard compliant.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
A8MD-1162
A8MD-1163
A8MS-1162
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Kontaktkonfiguration Markierung des Bedienelements

9.46 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Zweipoliger Ein-/AusschalterVerfügbar (| ○)

4.46 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Zweipoliger Ein-/AusschalterVerfügbar (– ○)

3.61 €

Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

SPSTVerfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Form Rechteckig Leuchte Unbeleuchtet Mit Schlüssel NA
Anschlussform Serienübergreifende Lötklemme/Steckzunge Schutzfunktion (umweltbeständig) Verfügbar Höhe(mm) 21
Breite(mm) 15 Tiefe(mm) 24.1 Kontaktbelastbarkeit 1 (Widerstandslast)(V)/(A) AC125/16
Kontaktbelastbarkeit 2 (Widerstandslast)(V)/(A) AC250/16 Für Mikrolasten geeignet NA Rückstellfunktion (extern) NA
Bedienelement Integriert Knopffarbe Schwarz Gehäusefarbe Schwarz
Schutzart IP40

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support