Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 20/6/2021 bis 1:00 (CEST) 21/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Glühlampe für Reparaturen

Glühlampe für Reparaturen

A full range of light bulbs for genuine PATLITE repairs is available.

[Features]
· *Light bulb shape: Glass bulb shape / mouth ring shape *The light bulb filament shape may differ from the image shown depending on the light bulb.
· Orders of light bulbs are in units of 10.
· Some light bulbs are only available while stock supplies last due to discontinued production.
· Please note before preceding.

(i)Hinweis

  • Einige Produkte werden voraussichtlich am 01.07.2021 abgekündigt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
D00600303-F1
D012/1107-F1
D01201003A-F1
D01202305-F1
D01203501-F1
D02400604-F1
D02401003A-F1
D02402003-F1
D02802011-F1
D04801003-F1
D12004024-F1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Glühlampenform Glühlampe # Spezifikation (Bewertung)

4.96 €

4 Arbeitstage G18/BA15S#86 V, 3 W

3.55 €

4 Arbeitstage T10/E10#2712 V, 0,11 A

7.57 €

4 Arbeitstage G18/BA15S#912 V, 10 W

3.85 €

6 Arbeitstage S25/BA15S#4212 V, 23 W

11.54 €

4 Arbeitstage RP35/BA15S#112 V, 35 W

5.57 €

4 Arbeitstage G14/BA9S#1924 V, 6 W

8.35 €

4 Arbeitstage G18/BA15S#1024 V, 10 W

14.99 €

24 Arbeitstage G18/BA15S#5524 V, 20 W

16.55 €

84 Arbeitstage T20/BA15D#5028 V, 20 W

6.84 €

4 Arbeitstage G18/BA15S#1148 V, 10 W

15.40 €

4 Arbeitstage RP35/BA15D#36120 V, 40 W (stoßfest)

Loading...

  1. 1

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support