Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stift- und Buchsensteckverbinder 0,093 Zoll

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
770071-1
770099-1
770103-1
770372-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Pole Mittellinie (Rastermaß)
(mm)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

1.99 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Nummer35.03–55 bis +105

3.44 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Nummer125.03–55 bis +105

2.92 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Nummer155.03–55 bis +105

2.62 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Nummer66.35–55 bis +105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Anzahl 0,093 Zoll Stift- und Buchse paßender Sift / Kontakt Kombination mit Stecker/Buchse
Anwendung Plattenmontage Nennspannung(V) 250 Repräsentativer Standard UL / CSA
Passende Drahtgröße(AWG) 24-14 Passende Drahtgröße(mm2) 0.2-2.0 Farbe NATUR
Gehäusewerkstoff Nylon

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support