• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Kontakt für 2,5-mm-Signal-Gegensteckverbinder (2,5 SMC).

Kontakt für 2,5-mm-Signal-Gegensteckverbinder (2,5 SMC).
  • Mengenrabatt

[Features]
· A contact for use with the 2.5 mm signal mate connector (2.5 SMC).
· 2.5 A, 50 V AC/VDC

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

1376476-1

Teilenummer
1376476-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

1.46 €

Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Buchse (Buchse) Anzahl der Pole 1 Application Kabelanschluss
Nennstrom(A) 2.5 Wire connection method Crimp Connection direction Gerade
Protection function (environmentally resistant) NA Passende Drahtgröße(AWG) 26-22 Passende Drahtgröße(mm2) 0.12-0.35
Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) 1.2-1.9 Werkstoff/Oberflächenbehandlung Phosphorbronze/Zinnbeschichtung

Sie befinden sich auf der Seite für Kontakt für 2,5-mm-Signal-Gegensteckverbinder (2,5 SMC)., die Teilenummer ist 1376476-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 1376476-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support