Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

5-mm (.197-inch) Plug

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

207017-1

Teilenummer
207017-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Betriebstemperaturbereich
(°C)
Andere Standards

5.86 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Nummer–55 bis +130VDE

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Anzahl 5 mm (0,197 Zoll) Stecker paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anzahl der Pole 12 Anwendung Plattenmontage Nennspannung(V) 600
Ausführung Gehäuse Mittellinie (Rastermaß)(mm) 5 Farbe Rot
Gehäusewerkstoff Thermoplast

Sie befinden sich auf der Seite für 5-mm (.197-inch) Plug, die Teilenummer ist 207017-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 207017-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support