Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 18:00 25/11/2020 bis 0:00 (CET) 26/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

SL-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

640389-3

Teilenummer
640389-3
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe paßender Sift / Kontakt Anzahl der Pole Anwendung Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Ausführung Passende Drahtgröße
(AWG)
Passende Drahtgröße
(mm2)
Kontaktmaterial/-oberfläche Gehäusewerkstoff Betriebstemperaturbereich
(°C)

2.00 €

Verfügbar 7 Arbeitstage S / T / U[Sonstige] Stecker (Stecker)3Für PCB7600-WinkelStiftleiste--Kupferlegierung (verzinnt)UL94V-0, Polyester–55 bis +105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch S· T· U SL Mittellinie (Rastermaß)(mm) 3.96
Farbe NATUR

Sie befinden sich auf der Seite für SL-Steckverbinder, die Teilenummer ist 640389-3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 640389-3.

Produktvarianten

Teilenummer
640250-3
640250-8
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe paßender Sift / Kontakt Anzahl der Pole Anwendung Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Ausführung Passende Drahtgröße
(AWG)
Passende Drahtgröße
(mm2)
Kontaktmaterial/-oberfläche Gehäusewerkstoff Betriebstemperaturbereich
(°C)

1.02 €

Verfügbar 7 Arbeitstage S / T / U[Sonstige] Buchse (Buchse)3Kabelanschluss10250CrimpGeradeGehäuse18-240.9-0.2-UL94V-0, Nylon-

1.83 €

Verfügbar 7 Arbeitstage S / T / U[Sonstige] Buchse (Buchse)8Kabelanschluss10250CrimpGeradeGehäuse18-240.9-0.2-UL94V-0, Nylon-

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support