Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Crimp-, Einrast-, Doppelblatt-Steckverbinder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

583718-1

Teilenummer
583718-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Maximaler Kontaktwiderstand
(mΩ)
Betriebstemperaturbereich
(°C)

6.88 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana10–55 bis +105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Crimp, Einrast, Doppelblatt paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Pole 20 Anwendung Kabelanschluss Nennstrom(A) 5
Nennspannung(V) 1000 Verdrahtungsverfahren Crimp Anschlussrichtung Gerade
Repräsentativer Standard UL / CSA Ausführung Gehäuse Mittellinie (Rastermaß)(mm) 2.54
Farbe Schwarz Gehäusewerkstoff Glasfaserverstärktes Polyester, 94V-0

Sie befinden sich auf der Seite für Crimp-, Einrast-, Doppelblatt-Steckverbinder, die Teilenummer ist 583718-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 583718-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support