Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Handelsüblicher MATE-N-LOK-Steckverbinder (Steckverbinder)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1586518-2
1586532-2
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Pole Mittellinie (Rastermaß)
(mm)

9.42 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana84.95

5.93 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana35.08

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Handelsübliches MATE-N-LOK paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Für PCB Nennspannung(V) 250 Ausführung Stiftleiste
Farbe Naturfarben Kontaktmaterial/-oberfläche Phosphorbronze Gehäusewerkstoff Nylon
Befestigungsart Direkte Befestigungsart

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support