Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckergehäuse für Netzanschluss-Steckverbinder mit doppelter Verriegelung (zur Kabelinstallation)

Steckergehäuse für Netzanschluss-Steckverbinder mit doppelter Verriegelung (zur Kabelinstallation)
  • Mengenrabatt

Can be used directly by inserting a wire crimped snap-in type contact into the housing. In addition, equipping the connector with a double lock plate reliably prevents partial mounting.

[Features]
A connector with a compact design for use in power supply circuits. Optimally suited for wiring in refrigerators, air conditioners, washing machines, copying machines, and vending machines, etc.
· This connector can be used directly by inserting a wire crimped snap-in type contact into the housing.
· In addition, equipping the connector with a double locking plate reliably prevents partial mounting.
· Available in four types: connector housing contact center interval spacing 3.96 mm, 6.5 mm, 7.92 mm, and 13.0 mm.
· The double locking plates are mounted unidirectionally to each column. Therefore, more than three levels of multipoles can be supported.
· The lock for the plug-to-cap and plug-to-board mounting header features a semi-inner-lock system. Therefore, there is no risk of it being released due to external pressure.
· A lineup of both wire-to-wire and wire-to-board connections are available for the same Series.
· The circuit board header mount supports resin coatings. Therefore, it will not hinder the plug coupling locking function.
· Designed to comply with all safety standards.
· The contacts have no lance. The housing lance method prevents tangling between contacts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
177900-4
177901-4
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Anzahl der Pole Betriebstemperaturbereich
(°C)
Hinweis

1.69 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana4–30 bis +1052 Leiter, 4-polig

2.08 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana6–30 bis +105-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Netzanschluss mit doppelter Verriegelung paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker)
Anwendung Kabelanschluss Nennspannung(V) 300 Ausführung Gehäuse
Mittellinie (Rastermaß)(mm) 3.96 Farbe Gelb Gehäusewerkstoff UL94V-0, 6/6-Nylon

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support