Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

Mini-CT-Steckverbinder

Mini-CT-Steckverbinder
  • Mengenrabatt

[Features]
• This is a Tyco Electronics (TE) mini CT series AC/DC 50 connector with a 1.50-mm pitch.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1-292206-7
1-292215-2
1-292215-5
1-292215-7
1-292215-8
1-292230-5
1-353293-1
1-353293-3
1-353293-4
1-353293-5
1-353293-8
1-353293-9
1-353908-2
1-353908-6
1-353908-8
1-353908-9
2-292206-0
2-353293-0
2-353294-4
2-353294-8
2-353908-0
3-353294-0
3-353294-4
3-353294-6
292206-3
292215-5
292215-6
292215-9
353293-3
353293-6
353908-6
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe paßender Sift / Kontakt Anzahl der Pole Anwendung Nennstrom
(A)
Nennspannung
(V)
Verdrahtungsverfahren Anschlussrichtung Ausführung Mittellinie (Rastermaß)
(mm)
Passende Drahtgröße
(AWG)
Passende Drahtgröße
(mm2)
Farbe Kontaktmaterial/-oberfläche Gehäusewerkstoff Außendurchmesser der Isolierbeschichtung
(mm)
Befestigungsart Betriebstemperaturbereich
(°C)
Passendes Ziel Hinweis

2.47 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)17Für PCB-50-WinkelStiftleiste1.5--GrauVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon-Für horizontale Montage–30 bis +105--

2.47 €

7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)12Plattenmontage-50-GeradeStiftleiste1.5--WeißVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

3.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)15Plattenmontage-50-GeradeStiftleiste1.5--WeißVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

4.60 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)17Plattenmontage-50-GeradeStiftleiste1.5--WeißVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

4.56 €

7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)18Plattenmontage-50-GeradeStiftleiste1.5--WeißVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

4.12 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)15Für PCB-50-WinkelStiftleiste1.5--Beige (Naturfarben)Vorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0 glasfaserverstärktes Nylon mit hoher Wärmebeständigkeit-Direkte Befestigungsart–30 bis +105--

0.69 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)11Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

2.03 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)13Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

1.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)14Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

2.24 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)15Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

2.71 €

7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)18Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

3.02 €

7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)19Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

3.02 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)12Kabelanschluss-50CrimpGeradeBuchsengehäuse1.5--Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

3.39 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)16Kabelanschluss-50CrimpGeradeBuchsengehäuse1.5--Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

3.61 €

7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)18Kabelanschluss-50CrimpGeradeBuchsengehäuse1.5--Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

2.67 €

7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)19Kabelanschluss-50CrimpGeradeBuchsengehäuse1.5--Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

4.68 €

7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)20Für PCB-50-WinkelStiftleiste1.5--GrauVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon-Für horizontale Montage–30 bis +105--

3.05 €

7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)20Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

2.24 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)24-----Halter---Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105□-353293-□, □-353908-□2 Buchsensteckverbinder verwendet für 1 Halter

2.07 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)28-----Halter---Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105□-353293-□, □-353908-□2 Buchsensteckverbinder verwendet für 1 Halter

3.42 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)20Kabelanschluss-50CrimpGeradeBuchsengehäuse1.5--Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

1.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)30-----Halter---Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105□-353293-□, □-353908-□2 Buchsensteckverbinder verwendet für 1 Halter

2.79 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)34-----Halter---Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105□-353293-□, □-353908-□2 Buchsensteckverbinder verwendet für 1 Halter

2.51 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)36-----Halter---Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105□-353293-□, □-353908-□2 Buchsensteckverbinder verwendet für 1 Halter

0.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)3Für PCB-50-WinkelStiftleiste1.5--GrauVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon-Für horizontale Montage–30 bis +105--

0.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)5Plattenmontage-50-GeradeStiftleiste1.5--WeißVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

-

92 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)6Plattenmontage-50-GeradeStiftleiste1.5--WeißVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

2.58 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Stecker (Stecker)9Plattenmontage-50-GeradeStiftleiste1.5--WeißVorverzinnt 0,5 mm quadratisch, MessingdrahtUL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

1.48 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)3Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

1.80 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)6Kabelanschluss250PressschweißenGeradeSteckhülse1.528-260.08-0.14GrauVorverzinnt, PhosphorbronzeUL94V-0, glasfaserverstärktes Nylon0.8-0.95-–30 bis +105--

1.75 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Katakana[Sonstige] Buchse (Buchse)6Kabelanschluss-50CrimpGeradeBuchsengehäuse1.5--Weiß-UL94V-0, 6/6-Nylon--–30 bis +105--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Mini-CT

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support