The housing completely locks to avoid unintentional falling. Small, square connector which allows high density mounting.
Teilenummer |
---|
1-640509-0 |
1-640510-0 |
1-640514-0 |
1-640518-0 |
1-640519-0 |
1-640524-0 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mengenrabatt | Lieferzeit? | Initialen Stecker-Baureihe | paßender Sift / Kontakt | Anzahl der Pole | Betriebstemperaturbereich (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.11 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Katakana | [Sonstige] Stecker (Stecker) | 4 | –55 bis +105 | |
5.70 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Katakana | [Sonstige] Stecker (Stecker) | 6 | –55 bis +105 | |
9.11 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Katakana | [Sonstige] Stecker (Stecker) | 20 | –55 bis +105 | |
4.81 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Katakana | [Sonstige] Buchse (Buchse) | 3 | –55 bis +105 | |
5.49 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Katakana | [Sonstige] Buchse (Buchse) | 4 | –55 bis +105 | |
9.29 € | Verfügbar | 7 Arbeitstage | Katakana | [Sonstige] Buchse (Buchse) | 20 | –55 bis +105 |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Katakana | Quadratische Miniatur-Ausführung | Anwendung | Kabelanschluss |
---|---|---|---|---|---|
Nennspannung(V) | 250 | Anschlussrichtung | Gerade | Repräsentativer Standard | UL / CSA |
Ausführung | Gehäuse | Mittellinie (Rastermaß)(mm) | 4.19 | Farbe | Backsteinrot |
Gehäusewerkstoff | Nylon |
Helfen Sie uns dabei, unsere Webseite noch weiter zu verbessern.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu unserem MISUMI e-Katalog.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Bitte nutzen Sie das Anfrageformular, wenn Sie eine umgehende Antwort von uns wünschen.