Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 5:00 29/11/2020 bis 0:00 (CET) 30/11/2020 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Gitter-Steckverbinder

Gitter-Steckverbinder
  • Mengenrabatt

This connector has been developed for primary power source (conforms to IEC-950). 12 poles and 28 poles are available.

[Features]
・This product has been developed as an I/O connector for copy machines and other OA equipment. 12 poles and 28 poles are available.
・The contacts are protected by the square-shaped housing, so it is designed to resist twisting.
・The contacts are made of highly conductive material, so high current can be used even though the size is small.
・Can also be used for very small currents (signal line). One type of contact is suitable for very low to high current.
・This contact has excellent past results. It is resistant to whisker formation and fretting corrosion.
・The housing lance method means there is no danger of contacts getting tangled or coming off the housing.
・Cable clamp ensures secure fixing of the cable.
・One-touch locking for reliable locking is highly regarded.
・Designed to prevent contacts colliding with each other.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

176760-1

Teilenummer
176760-1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Initialen Stecker-Baureihe Betriebstemperaturbereich
(°C)

11.32 €

Verfügbar 7 Arbeitstage Katakana–20 bis +105

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Katakana Gitter paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse)
Anzahl der Pole 12 Anwendung Plattenmontage Nennspannung(V) 250
Anschlussrichtung Gerade Ausführung Gehäuse Mittellinie (Rastermaß)(mm) 3.96
Farbe Grau Gehäusewerkstoff UL94V-0, PBT

Sie befinden sich auf der Seite für Gitter-Steckverbinder, die Teilenummer ist 176760-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 176760-1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support