• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Tablet-Slip-in-Hülle

Tablet-Slip-in-Hülle
  • Mengenrabatt

Easy to put in or remove, simple slip-in type

[Features]
· Slip out easily and use. Slip-in type tablet PC case.
· Superior protection and resistance providing neoprene inner case.
· No fastener or clip, simply slip in or take out.
· Soft elastic material, fits perfectly

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

PDA-TABS7

Teilenummer
PDA-TABS7
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

20.73 €

Verfügbar 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hülse Schwarz Material Neopren Größe(mm) Außenmaße: B 150 x D 7 x H 225
Kompatibles Modell Tablets, bis zu 6 bis 7 Zoll

Sie befinden sich auf der Seite für Tablet-Slip-in-Hülle, die Teilenummer ist PDA-TABS7.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PDA-TABS7.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support