• Aufgrund des Taifuns in Japan / Tokio kann es bei einigen Produkten zu Lieferverzögerungen kommen. Wir bedanken uns für Ihr Verständnis.
  • Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

D-Sub-Steckverbinder, Ausführung SMT – XM3

D-Sub-Steckverbinder, Ausführung SMT – XM3
  • Mengenrabatt

[Features]
· A 9-pin, 25-pin D-sub connector, suitable for surface mounting.
· A surface-mounting connector that can be mounted to the underside of circuit boards.
· The connector can be accurately mounted on to circuit board using the circuit board positioning boss.
· Works with reflow soldering.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XM3K-0912-02
XM3K-0912-03
XM3K-2512-02
XM3K-2512-03
XM3K-2512-12
XM3K-2512-13
XM3L-0912-02
XM3L-0912-03
XM3L-0912-12
XM3L-0912-13
XM3L-2512-02
XM3L-2512-03
XM3L-2512-12
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Connector series initials Applicable pin/contact Number Of Cores Befestigungsschraube Sicherung von Werkzeugzubehör

12.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage V· W· XStecker (Stecker)9M3NA

8.58 €

4 Arbeitstage V· W· XStecker (Stecker)9#4-40UNCNA

10.95 €

4 Arbeitstage V· W· XStecker (Stecker)25M3NA

10.95 €

4 Arbeitstage V· W· XStecker (Stecker)25#4-40UNCNA

10.95 €

4 Arbeitstage V· W· XStecker (Stecker)25M3Verfügbar

10.95 €

4 Arbeitstage V· W· XStecker (Stecker)25#4-40UNCVerfügbar

8.58 €

4 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)9M3NA

12.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)9#4-40UNCNA

12.17 €

Verfügbar 4 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)9M3Verfügbar

8.58 €

4 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)9#4-40UNCVerfügbar

10.95 €

4 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)25M3NA

10.95 €

4 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)25#4-40UNCNA

10.95 €

4 Arbeitstage V· W· XBuchse (Buchse)25M3Verfügbar

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Quadratisch Application Für PCB Nennstrom (max.)(A) 3
Nennspannung(V) AC 300 Connection direction Winkel Eigenschaften Unterstützt Reflow-Löten
Platinen-Anbaumethode Oberflächenmontage Kontaktbeschichtung Vergoldet Anschlussklemmenbeschichtung Zinnbeschichtung
Ausführung D-Sub-Steckverbinder

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support