Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-101AR/DR

MOS-FET-Relais G3VM-101AR/DR
  • Mengenrabatt

[Features]
· A small, general-purpose MOSFET relay. Suitable for analog signal switching.
· 1 A switching, continuous load current 1 A.
· Capable of micro-analog signal switching.
· The withstand voltage between the input and output is 2500Vrms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3VM-101AR
G3VM-101DR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Leiterplattenmontage

12.81 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Locheinsatz Leiterplatte

12.92 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Oberflächenmontage Leiterplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Höhe(mm) 3.65 Breite(mm) 4.58
Tiefe(mm) 6.4 Lastspannung (MAX)(V) 100 Kontinuierlicher Laststrom (MAX) 1 A
Nennwert: LED-Durchlassstrom 30 mA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support