Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-21GR1

MOS-FET-Relais G3VM-21GR1

[Features]
· Low C × R = 5pF/Ω. New model MOSFET relay.
· Type with a load voltage of 20V.
· The on resistance with restricted output signal attenuation is 1 Ω (standard).
· Open circuit leak current 1.0nA (maximum).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3VM-21GR1

Teilenummer
G3VM-21GR1
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

6.74 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Höhe(mm) 2.1 Breite(mm) 3.9
Tiefe(mm) 4.4 Leiterplattenmontage Oberflächenmontage Leiterplatte Lastspannung (MAX)(V) 20
Kontinuierlicher Laststrom (MAX) 300 mA Nennwert: LED-Durchlassstrom 50 mA

Sie befinden sich auf der Seite für MOS-FET-Relais G3VM-21GR1, die Teilenummer ist G3VM-21GR1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3VM-21GR1.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support