Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-2L/2FL

MOS-FET-Relais G3VM-2L/2FL

[Features]
· The series now includes types with a load voltage of 350V.
· Four pin types with terminal positioning compatible with four pin photo-couplers also available.
· UL1577 obtained (file no. E80555).
· Current limit types also available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3VM-2L

Teilenummer
G3VM-2L
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

5.51 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Höhe(mm) 3.65 Breite(mm) 4.58
Tiefe(mm) 6.4 Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Lastspannung (MAX)(V) 350
Kontinuierlicher Laststrom (MAX) 120 mA Nennwert: LED-Durchlassstrom 50 mA

Sie befinden sich auf der Seite für MOS-FET-Relais G3VM-2L/2FL, die Teilenummer ist G3VM-2L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3VM-2L.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support