Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-351B/E

MOS-FET-Relais G3VM-351B/E

[Features]
· The series now includes types with a load voltage of 350V.
· An updated version of the G3VM-3 series.
· Continuous load current: 120mA.
· Features a withstand voltage between the input and output of 2500Vrms.
· Operating time 0.3ms (standard).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3VM-351B
G3VM-351E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Leiterplattenmontage

4.28 €

5 Arbeitstage Locheinsatz Leiterplatte

4.28 €

5 Arbeitstage Oberflächenmontage Leiterplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Höhe(mm) 3.65 Breite(mm) 7.12
Tiefe(mm) 6.4 Lastspannung (MAX)(V) 350 Kontinuierlicher Laststrom (MAX) 120 mA
Nennwert: LED-Durchlassstrom 50 mA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support