Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-353A (1)/D (1)

MOS-FET-Relais G3VM-353A (1)/D (1)

[Features]
· A four pin type MOSFET relay. Suitable for use in analog signal switching applications.
· 1b (1 pole normally on) contact type.
· A general purpose series is now available.
· Capable of micro-analog signal switching.
· For both AC and DC.
· A general purpose series is now available. (high on resistance products).
· Manufacturer investigation as of March, 2011.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

G3VM-353A

Teilenummer
G3VM-353A
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?

7.16 €

5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Kontaktkonfiguration 1b Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Höhe(mm) 3.65 Breite(mm) 4.58
Tiefe(mm) 6.4 Leiterplattenmontage Locheinsatz Leiterplatte Lastspannung (MAX)(V) 350
Kontinuierlicher Laststrom (MAX) 150 mA Nennwert: LED-Durchlassstrom 50 mA

Sie befinden sich auf der Seite für MOS-FET-Relais G3VM-353A (1)/D (1), die Teilenummer ist G3VM-353A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3VM-353A.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support