Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-401B/E

MOS-FET-Relais G3VM-401B/E

[Features]
· A small, general-purpose MOSFET relay. Suitable for analog signal switching.
· The series also includes opto-isolated types with a withstand voltage between the input and output of AC2.5kV.
· Capable of micro-analog signal switching.
· Leak current of 1 μA or less with an open output circuit.
· An updated version of the G3VM-4N series.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3VM-401B
G3VM-401E
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Leiterplattenmontage

5.16 €

5 Arbeitstage Locheinsatz Leiterplatte

5.16 €

5 Arbeitstage Oberflächenmontage Leiterplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Höhe(mm) 3.65 Breite(mm) 7.12
Tiefe(mm) 6.4 Lastspannung (MAX)(V) 400 Kontinuierlicher Laststrom (MAX) 120 mA
Nennwert: LED-Durchlassstrom 50 mA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support