Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Wichtige Mitteilung: Aufgrund von COVID-19 sind unsere Importkosten für Produkte nach Europa enorm gestiegen. Daher wird ab dem 1. Mai 2020 vorübergehend ein zusätzlicher Frachtkostenzuschlag von 11,50 Euro pro Lieferung berechnet. Weitere Informationen finden Sie hier.

MOS-FET-Relais G3VM-61AR/DR

MOS-FET-Relais G3VM-61AR/DR
  • Mengenrabatt

[Features]
· Provides an on resistance of 80 mΩ, equivalent to mechanical relays. DIP60V MOSFET relay for large 2 A current switching.
· Continuous load current: 2 A.
· Capable of micro-analog signal switching.
· Features a withstand voltage between the input and output of 2500Vrms.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3VM-61AR
G3VM-61DR
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Leiterplattenmontage

10.54 €

Verfügbar 4 Arbeitstage Locheinsatz Leiterplatte

11.78 €

Verfügbar 5 Arbeitstage Oberflächenmontage Leiterplatte

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Kontaktkonfiguration 1a Verriegelungsfunktion N/A
Anschlussform Für Leiterplatten Höhe(mm) 3.65 Breite(mm) 4.58
Tiefe(mm) 6.4 Lastspannung (MAX)(V) 60 Kontinuierlicher Laststrom (MAX) 2 A
Nennwert: LED-Durchlassstrom 30 mA

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Technischer Support