Teilenummer
|
---|
H5AN-4D AC100-240 |
H5AN-4D DC12-24 |
H5AN-4DM AC100-240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennversorgungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|
258.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | AC100-240 | |
258.56 € | 1 | 6 Arbeitstage | DC12–24 | ||
287.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | AC100-240 |
Loading...
Ausführung | Timer | Anzeigemethode | LED | Befestigungsmethode | Tafel |
---|---|---|---|---|---|
Zeitangaben(s) | 0,01 s - 9999 h | Versorgungsspannung | AC/DC | Ausgabemethode | Relais/Transistor |
Höhe(mm) | 72 | Breite(mm) | 72 | Tiefe(mm) | 115 |
Zeitbereiche = N | 4-Bereich | Kontaktkonfiguration | Mit Kontakt 1c/ohne Kontakt |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennversorgungsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften