Anschlussklemmenblockkonverter (mit schraubenlosen Klemmen) XW2F

Anschlussklemmenblockkonverter (mit schraubenlosen Klemmen) XW2F
[Features]
· Features screwless terminal wiring, further reducing the amount of work and wiring required for on-site manufacturing.
· A clamp type terminal block so no need to tighten screws.
· Complete connections simply by simply inserting a rod terminal.
· Allows for single-action wire connections.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XW2F-20G7-IN16
XW2F-20G7-OUT16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
E/A-Teilung

115.20 €

1 7 Arbeitstage Für den Eingang

115.20 €

1 7 Arbeitstage Für den Ausgang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Oberseitenmontierte Steckverbinder MIL-Steckverbinder Klemmenblock Feder Anzahl der Pole(Pol) 20
Befestigungsmethode Ermöglicht sowohl DIN-Schienen- als auch die Schraubmontage Abmessungen Höhe(mm) 29.6 Abmessung Breite(mm) 95.5
Abmessung Tiefe(mm) 50 Klassifizierung Anschlussklemmenblockkonverter Anzahl der Eingänge 16
Art des montierten Anschlusses XG4A-2031 Nennstrom 1 1 A/Punkt Nennstrom 2 4 A/Schutzleiter
Nennspannung DC24V Passender Drahtbereich AWG24 zu 14 (Isolator-Außendurchmesser: φ3,6 mm oder weniger)

Technischer Support